概览

优势和特点

  • 轻松评估 MAX33048E
  • I/O 接口兼容性(1.71V 至 5.5V)
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 兼容 Arduino®/Arm® Mbed™ 平台
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX33048E 扩展板评估套件(EV 套件)是装配完善且经过测试的印刷电路板 (PCB),可演示 MAX33048E 的功能。MAX33048E 是一款 20Mbps 全双工 RS-485 收发器,具有 ±25V 故障保护,扩展 -7V 至 +12V 共模范围,以及 A/B 和 Y/Z 数据线的 ±40kV ESD 人体模型 (HBM)。该屏蔽体具有数字隔离器,用作 RS-485 收发器和控制器接口之间的电平转换器。

系统需求

  • MAX33048E Shield
  • 3.3V 或 5V,500mA DC 电源
  • 能够产生 10MHz 方波信号的信号/功能发生器
  • 示波器