概览
优势和特点
- 输入电源范围:8V至36V
- 效率高达90%
- 全波整流输出
- 可配置为倍压器、双极半波整流器和推挽整流器输出
- 采用内部或外部时钟工作选项
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX25256评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的PCB,内置MAX25256 10W隔离式H桥DC-DC转换器。该评估套件采用8V至36V直流电源供电,HALO的板载1:1匝数比变压器在6.8V至34.8V范围内设置输出电压,限流值为215mA。
它采用H桥DC-DC转换器拓扑,在+24V电压和2.2W至8.3W输出功率下,总效率超过90%。设计本身的平衡特性可充分减少输入纹波电流和辐射噪声,且输入电流不中断。欠压闭锁(UVLO)、可调限流值和热关断功能实现了一个稳健的10W隔离电源。该表面贴装变压器提供电气隔离,由全波整流器电路提供输出,从而减少输出电压纹波。
评估套件电路配置为全波整流器,输出电压跟随输入电压,但可配置为其他拓扑,包括倍压器、双极性输出、半波整流和推挽整流器。
该器件采用带裸露焊盘的10引脚(3mm x 3mm) TDFN封装。
应用
- 双电池系统
- 隔离栅极驱动器电源
- 控制器区域网络(CAN)、串行外设接口(SPI)、I2C等应用中的隔离电源
- 用于电机控制的隔离电源
文档
-
MAX25256EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25256 Data Sheet (Rev. 0)2021/9/23PDF474K
-
MAX25256EVKIT ODB Files - Design Files2023/6/27ZIP664 K