概览
优势和特点
- 工作电压范围:2.5V至5.5V
- 电源LED读数
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX20323评估套件(EV套件)是一块装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX20323 USB type-C CC引脚过压保护器件。该评估套件已安装MAX20323ENC+。该评估板还可用于评估MAX20323A/MAX20323B/MAX20323C/MAX20323D/MAX20323E/MAX20323F。
应用
- 工业PC
- 平板设备
- 智能电话
- 平板电脑
MAX20323评估套件(EV套件)是一块装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX20323 USB type-C CC引脚过压保护器件。该评估套件已安装MAX20323ENC+。该评估板还可用于评估MAX20323A/MAX20323B/MAX20323C/MAX20323D/MAX20323E/MAX20323F。
应用