概览
优势和特点
- 工作电压范围:4V至57V
- 关断模式跳线
- 温度范围:-40°C至+125°C
- 无铅(Pb)且符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX16171评估套件可用于评估MAX16171,这是一款理想二极管控制器,可为汽车应用中的系统提供反向电流和反向电压故障保护。该评估套件在-40°C至+125°C汽车温度范围内工作,电源电压范围为4V至57V。可借助跳线(J1)将评估套件置于低功耗关断模式。该评估套件PCB已安装MAX16171ATA/VY+。
应用
- 汽车电源系统
- 网络电信电源系统
- RAID系统
- 冗余电源
- 服务器
文档
-
MAX16171EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16171 Data Sheet (Rev. 0)2020/10/16PDF345K
-
MAX16171EVKIT ODB Files - Design Files2023/6/25ZIP748 K
-
MAX16171EVKIT BOM2023/5/24PDF36K
-
Reverse Voltage Protection with MAX161712024/12/12