概览
优势和特点
- 8.6V至36.2V欠压/过压阈值
- 输出短路保护
- 过压和欠压跳变阈值可通过电阻调节
- 经过验证的双层2oz铜基PCB布局
- 展示紧凑的解决方案尺寸
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX16141评估套件(EV套件)用于评估MAX16141/MAX16141A。MAX16141是一款二极管控制器和保护器件,可保护系统,使其免受反向电流、过流、输入过压/欠压、短路和过温等故障条件的影响。MAX16141评估套件已安装MAX16141AAF/V+ IC。MAX16141评估套件欠压/过压阈值分别设置为8.6V/36.2V。
应用
- 汽车电源系统
- 网络/电信电源系统
- PoE系统
- RAID系统
- 服务器
文档
-
MAX16141EVKIT ODB File - Design Files2023/6/25ZIP2 M