概览

优势和特点

  • 8.6V欠压阈值和36.2V过压阈值
  • 可选的TVS尺寸便于进行汽车瞬变测试
  • 输出短路保护
  • 经过验证的2层2oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX16141A评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的完整理想二极管控制器电路,用于演示MAX16141A的系统保护能力。该评估套件可用于评估MAX16141A对系统中的反向电流、过流、输入过压/欠压、短路和过温故障的响应。大功率TVS尺寸提供了根据ISO-7637和ISO-16750汽车安全标准评估MAX16141A评估套件性能的选项。欠压和过压阈值分别设置为8.6V/36.2V。该评估套件PCB已安装MAX16141AAAF/VY+。

 

应用

  • 汽车电源系统
  • 网络/电信电源系统
  • PoE系统
  • RAID系统
  • 服务器