概览

优势和特点

  • 1.7V至5.5V输入电压范围
  • 输出电流
    • MAX15101:1A
    • MAX15102:2A
    • MAX15103:3A
  • 输出电压范围:0.6V至(VIN - 200mV)
  • 3A时确保200mV低压差
  • 使能输入/电源就绪输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15101/MAX15102/MAX15103评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX15101/MAX15102/MAX15103小尺寸、晶片级封装(WLP)、低压差线性稳压器,器件可提供1A、2A或3A电流。负载电流为1A (MAX15101)、2A (MAX15102)或3A (MAX15103)时,评估板可提供1.5V输出电压。评估板提供使能输入和电源就绪输出,工作在1.7V至5.5V电源。当器件工作在输入电源范围的高压区域时,请参考相应IC数据资料的工作区间和功耗部分。

应用

  • 基站
  • 网络
  • PLL电源
  • 服务器
  • 电信/数据通信