概览

优势和特点

  • 采用3.3V单电源供电
  • 接线端子方便评估RS-485/RS-422
  • 高达5000VRMS隔离电压,可持续60s
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX148X1评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX14852隔离型RS-485/RS-422收发器的功能。评估板采用3.3V单电源供电,具有板载隔离型电源为电路的二次侧供电。

MAX148X1评估板也可用于评估MAX14854、MAX14856和MAX14858。

应用

  • HVAC
  • 工业自动控制
  • 电表
  • 可编程逻辑控制器