概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局(紧凑的3cm x 3cm)
 - 经过验证的元件明细表
 - 板上提供多个测试点
 - 有315MHz和433.92MHz两个经优化的版本
 - 250MHz至500MHz*频率范围可调
 - 经过完全安装与测试
 - 加上一个天线可以作为一个独立接收器工作
 
*需要更换元件。
产品详情
MAX1470评估板(EV kit)用于对MAX1470超外差接收器进行全方位的评估。它不需要额外的支持电路,就可以测试器件的RF性能。RF输入采用50Ω匹配网络,并配备SMA连接器,可以方便地与测试设备连接。该评估板可直接与用户的嵌入式系统接口,可以方便地进行数据解码。
MAX1470评估板有两个版本:315MHz版本和433.92MHz版本。无源元件已按照相应的频率进行了优化。简单更换这些元件便可使评估板工作在从250MHz至500MHz的RF频率下。此外,只需更换另外两个元件,就可将数据速率调节为0kbps至100kbps (目前为5kbps)。
为了方便用户设计的实现,MAX1470评估板还提供了一个经过验证的PCB布局,可以轻松地复制到用户设计中,以加快市场化速度。评估板的Gerber文件可以从china.maximintegrated.com上下载。
应用
- 车库开门器
 - 医疗系统
 - 远端控制
 - 远端无线钥匙门禁(RKE)
 - 安全系统
 - 玩具
 - 视频游戏机控制器
 - 无线计算机外设
 - 无线传感器
 
相关产品
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX1470EVKIT: MAX1470评估板 Data Sheet1900/1/1PDF283K
 
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX1470EVKIT Gerber Files2023/4/11ZIP69K
 
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14