概览
优势和特点
- 低成本、高性能、紧凑型的一体化实验工具包,可用于评估和表征电源设计
- 能够测量波特响应、瞬态响应和输出阻抗
- 便携性良好
- USB供电器件
- 兼容 ADALM2000
- 配备直观的界面和软硬件文档,可轻松评估电源设计
- 提供四(4)种电流探头用于瞬态测量:1A、10A、50A和100A。
- 在静止空气中,每个电流探头可充当最高8W的直流负载。
产品详情
EVAL-LTPA-KIT,即LTpowerAnalyzer套件,是一款低成本、高性能、紧凑型实验工具,可用于评估和表征电源设计,支持测量频率响应、瞬态响应和输出阻抗。它体积小巧,具有很好的便携性,搭配ADALM2000学习模块使用。
EVAL-LTPA-KIT LTpowerAnalyzer软件提供直观的界面和说明文档,方便使用。它配有四个不同的电流探头,分别为1A、10A、50A和100A。只需连接基于LT8642S的演示板,即可快速上手使用该套件。
EVAL-LTPA-KIT附带以下电路板和配件:
- 基板:
- EVAL-LTPA-KIT基板
- 电流探头:
- 1A电流探头
- 10A电流探头
- 50A电流探头
- 100A电流探头
- 内插器板:
- A接口板
- B接口板(5块)
- C接口板
- LT8642A演示板
- 2英寸、16引脚扁平线缆le
- 8英寸、14引脚扁平线缆
- 连接器插口(2个)
应用场景
- 实验室仪器仪表
技术与领域
文档
-
LTpowerAnalyzer™ Kit User Guide2026/4/16
-
新
Minimizing Noise in High-Current Applications Using Tiny µModule® Regulators2026/9/13
-
Evaluating Power Supplies with Different Compensation Settings2026/7/17
-
开关电源的电压精度2026/2/11 模拟对话
-
现代电源设计工具2025/11/12 模拟对话