概览

优势和特点

  • 两个隔离的电压测量通道
    • 范围:±125 伏
    • 分辨率:1 mV
    • 阻抗:2 MΩ
  • 一个带可编程压降的独立电流测量通道
    • 范围:10 微安、100 微安、1 毫安、10 毫安、100 毫安、1 安、10 安、30 安
    • 分辨率:10 纳安、10 纳安、100 纳安、1 微安、10 微安、100 微安、1 毫安、1 毫安
    • 准确性:0.025% 读数 + 0.01% 范围
    • 电压降范围:0 V 至 5 V
  • 一个隔离式可编程电流负载
    • 范围:10 微安、100 微安、1 毫安、10 毫安、100 毫安、1 安、10 安、30 安
    • 分辨率:10 纳安、10 纳安、100 纳安、1 微安、10 微安、100 微安、1 毫安、1 毫安
    • 精度:0.025% 读数 + 0.01% 范围
    • 最大功率:150 瓦
  • 自动温度监测和热管理
  • 可以使用多个仪表来支持多输入或大电流(>30 A)应用。
  • USB-C 接口

产品详情

EVAL-LTPA-RL2000 是一款紧凑型实验室仪器,专为与 LTpowerAnalyzer® 套件配合使用而设计,用于表征电源设计在多个负载电流值下的效率。 RL2000 具有两个电压输入和两个电流输入,能够同时测量输入功率和输出功率,最大可达 150 W。

RL2000 的电压输入测量范围为 ±125 V,电流输入和负载测量范围为 10 µA、100 µA、1 mA、10 mA、100 mA、1 A、10 A 和 30 A。为了方便使用,RL2000 实现了自动量程功能,可以根据测量的输入自动切换到最合适的量程。

应用

  • 实验室仪器

硬件 (1)

开发平台