概览

优势和特点

  • 可编程串联电阻
    • 范围:511 Ω 至 100 kΩ
    • 容差:±1% (≤55kΩ), ±2% (>55kΩ)
  • 可编程串联电容
    • 范围:5 pF 至 39 nF
    • 容差:±25% (<100 pF), ±10% (≥100 pF)
  • USB-C 接口
  • 小尺寸(2.82 英寸 x 1.25 英寸)

产品详情

EVAL-LTPA-COMPRB 是 LTpowerAnalyzer® 的配套板,旨在支持电源设计中回路补偿的优化。 该电路板可作为 2 型补偿器中串联 R-C 网络的可编程替代品,使用户能够轻松地评估不同电阻和电容组合的波特图和瞬态响应。

应用

  • 实验室仪器

硬件 (1)

开发平台