概览
优势和特点
- 双向输出电流高达±25A
- 并行通道电流共享高达 ±50A
- 电流模式控制/快速瞬态响应
- 输出电压差分远程感测
产品详情
EVAL-LTM4652-AZ 评估板具有 LTM®4652EY,它是源/汇双路 ±25A 或单路 ±50A 输出的开关模式、降压型 DC-DC μModule® 模块稳压器。输入电压为 4.5V 至 18V。输出电压可编程范围为 0.6V 至 5V。EVAL-LTM4652-AZ 评估板可以从每个通道提供最大 25A 的电流。如 LTM4652 数据手册中所述,对于某些 VIN、VOUT 和热状况,必须进行输出电流降级。在重加载条件下,EVAL-LTM4652-AZ 评估板以连续导电模式 (CCM) 运行。为了在低加载电流下实现高效率,对于噪声敏感的应用,可以使用 MODE 跳线 (JP1) 选择脉冲跳跃模式 (PSM)。可以使用可选的跳线电阻器将两个输出并联,以实现单个 50A 输出解决方案。该评估板中,用户可通过 TRACK/SS 引脚,编程其输出如何斜升和斜降。输出可以设置为同时或按比例跟踪另一个电源的输出。可进行远程输出电压感应,以改善负载点的输出电压调节。LTM4652 的这些特性以及紧凑尺寸 (16mm × 16mm × 4.92mm、BGA 封装) 使其非常适用于许多高密度加载点 (POL) 稳压应用。要使用或修改 EVAL-LTM4652-AZ 评估板,必须结合本用户指南阅读 LTM4652 数据表。
相关产品
使用入门
- 三个电源
- 三个电子负载
- 三个数字万用表 (DMM)
- 两个负载保护二极管
文档
-
EVAL-LTM4652-AZ Schematic2024/11/13PDF348 K
-
EVAL-LTM4652-AZ Design File2024/11/13ZIP6 M