概览
优势和特点
- 支持高效原型设计
- 用户定义的电路配置
- 提供边缘安装型 SMA 连接器
- 可轻松连接到测试设备和其他电路
- 符合 RoHS 标准
产品详情
EVAL-LTC6226S8/EVAL-LTC6228IS8用于评估8引脚、单通道、小外形集成电路(SOIC_N)、150 mil运算放大器LTC6226和LTC6228。EVAL-LTC6226S8和EVAL-LTC6228IS8均为采用后置低通滤波器缓冲器配置的预填充板。利用该配置,可以将LTC6226和LTC6228用作高速模数转换器(ADC)驱动器。EVAL-LTC6226S8/EVAL-LTC6228IS8支持运算放大器的其他典型配置,并支持LTC6226和LTC6228的典型应用,包括有源滤波器。SHDN_N引脚可以并联至VCC引脚或VEE引脚,或外部电压驱动器。
4层EVAL-LTC6226S8/EVAL-LTC6228IS8可在输入和输出端使用边缘安装、超小A型(SMA)连接器,以便高效连接到测试设备和其他电路。此外,EVALLTC6226S8/EVAL-LTC6228IS8为信号引脚和接地提供了足够的测试点。
电源层和接地层经优化可确保低噪声和高速运算。组件放置和电源旁路经过优化设计,可以较大程度地提高电路的灵活性和性能。EVAL-LTC6226S8/EVAL-LTC6228IS8接受C0402或C0603表面贴装技术(SMT)组件和适用于C8和C9的C1206旁路电容。
这些组件都放置在EVALLTC6226S8/EVAL-LTC6228IS8的主面,辅面没有放置任何组件。除了板载器件外,EVAL-LTC6226S8和EVALLTC6228IS8评估板完全相同。
有关LTC6226和LTC6228的完整详情,请参见LTC6226和LTC6228数据手册,使用EVALLTC6226S8/EVAL-LTC6228IS8时必须同时参阅该用户指南与数据手册。
使用入门
设备要求
- 双路输出直流电源
- 信号发生器
- 3个香蕉插头连接电缆
- 2个SMA转BNC公电缆