概览
产品详情
EVAL-LT4423-AZ 评估电路展示了 LT4423,这是一款理想二极管,集成了反并联 P 沟道 MOSFET 和加载开关,旨在通过调节启用时的 15mV 正向电压,来最大限度地降低功率耗散。其快速 OUT 至 IN 反向偏置检测可最大限度减少反向电流,以防止输入源的意外充电。集成的热检测功能通过禁用电源路径提供了针对过热情况的额外保护。
该板具有两个独立的 LT4423 理想二极管和负载开关,它们共用一个接地并在 1.9V 至 28V 范围内工作。
使用 SHDN 输入来打开和关闭加载的电源。在停机模式下,LT4423 具有小于 500nA (典型值) 的静态电流,以延长电池寿命。提供了此电路板的设计文件。
相关产品
文档
-
EVAL-LT4423-AZ Schematic2024/10/17PDF74 K
-
EVAL-LT4423-AZ User Guide: 28V, 2A Ideal Diode & Switch Load (Rev. 0)2024/10/17PDF300 K
-
EVAL-LT4423-AZ Design Files2024/10/17PDF300 K