概览
产品详情
EVAL-LT4422-AZ 评估电路展示了 LT4422,这是一款集成 P 通道 MOSFET 的理想二极管。LT442 的设计旨在通过调节启用时的 15mV 正向电压来最大限度地降低功耗。其快速 OUT 至 IN 反向偏置检测可最大限度减少反向电流,以防止输入源的意外充电。该板具有两个独立的 LT4422 理想二极管,它们共用一个接地并在 1.9V 至 28V 的范围内工作。
在停机模式下,LT4422 具有小于 500nA (典型值) 的静态电流,以延长电池寿命。
提供了此电路板的设计文件。
相关产品
文档
-
EVAL-LT4422-AZ - Schematic2024/11/8PDF72K
-
EVAL-LT4422-AZ User Guide: 28V, 4A Ideal Diode (Rev. 0)2024/11/8PDF325 K
-
EVAL-LT4422-AZ Design Files2024/11/8ZIP3 M