概览
优势和特点
- 采用USB连接和片上LDO稳压器,电源连接简便
- LDO可旁路以便测量电源
- 交流耦合差分SMA连接器
- SMA连接器用于
2个参考输入
6个时钟输出
1 VCXO输出 - 基于Microsoft Windows®的评估软件,具有简单的图形用户界面
- 片内PLL环路滤波器
- 通过输入/输出接头(4个GPIO)轻松访问数字输入/输出和诊断信号
- 诊断信号通过状态LED显示
- USB计算机接口
产品详情
HMC7044可满足多载波GSM和LTE基站设计的要求,并通过多种时钟管理和分配特性来简化基带和射频无线上网卡时钟树的设计。 基站设计人员借助窄带配置第一PLL环路来限制外部VCXO,同时配合HMC7044的高性能双环内核使主系统参考时钟(如CPRI源)的输入抖动性能衰减,从而利用宽带第二PLL产生低相位噪声和高频时钟,以驱动数据转换器采样时钟输入。
EK1HMC7044LP10B评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估HMC7044的全部特性。 该评估板上装有122.88 MHz VCXO以提供完整的解决方案。 评估板上的所有输入和输出均配置为差分形式。
该产品数据手册提供HMC7044的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。
文档
-
ADIsimCLK设计与评估软件2015/5/12
-
UG-826: Evaluating the HMC7044 Dual Loop Clock Jitter Cleaner (Rev. 0)2015/9/28PDF855 K
-
Assembly Drawing2016/4/27PDF
-
Bill of Materials2016/4/27XLS
-
FAB Drawing2016/4/27PDF
-
Layout2016/4/27ZIP
-
Schematic2016/4/27PDF
-
Assembly Drawing2015/9/28PDF
-
Bill of Materials2015/9/28XLS
-
FAB Drawing2015/9/28PDF
-
Layout2015/9/28ZIP
-
Schematic2015/9/28PDF