概览

优势和特点

该评估板已停产且不再推荐使用。替换板是TinyRad演示平台。

  • 开箱即用的雷达演示平台。
  • 评估24GHz雷达芯片组
  • 天线到比特功能。
  • 随附软件GUI用于评估:
    • FMCW
    • 距离多普勒
    • 数字波束成形。

产品详情

24 GHz雷达传感器平台(称为演示雷达)是一款新颖的微波雷达评估平台解决方案,可在几分钟内提供开箱即用的软件示例并轻松启动雷达传感器。演示雷达平台可对产品进行快速原型制作以便培养研发部在雷达投入和雷达传感器产品开发方面的兴趣,从而测量目标/对象存在、其运动、角度位置、速度、传感器范围等实时信息。


演示雷达平台提供硬件和软件,支持快速评估和开发24 GHz雷达,而无需RF微波和信号链系统专业知识,可在产品开发阶段大大降低开发时间并减少系统专业知识需求。


提供包括DSP处理在内的高性能RF和完整模拟信号链,即RF到比特解决方案,支持灵活处理原始采集数据,可在非常短的时间内对先进的硬件进行雷达实验。


使用软件图形用户界面(GUI)提供全面的24 GHz雷达IC软件支持,在DSP雷达支持功能库中,通过一些额外功能可写入原始数据,并使用Matlab工具在PC上进行后处理。


图1.显示距离多普勒模式的演示雷达24GHz评估软件窗口。


演示雷达详解


演示雷达采用ADI公司的24 GHz、多通道雷达解决方案。传感器包含单个PCB,正面连接至24 GHz RF芯片组,集成2个发射器/4个接收器天线,反面有数据采集ADC和DSP。客户可在这个参考设计的基础上构建其最终产品设计。


图2.演示雷达完整信号链。


演示雷达使用FMCW雷达监测最远至200 m且分辨率约为75 cm的对象范围和速度。根据天线阵列设计,视野(FOV)方位角约为120°,仰角约为15°。通过组合数字波束成形(DBF)中的天线,演示雷达使用DBF计算FOV中的角度信息。

图3.演示雷达系统设置。


应用

  • 交通监控和停车
  • UAV/无人机防撞和高度计
  • 监控和安全系统