概览
优势和特点
- 11 A 峰值短路电流
- 去饱和保护电路
- 集成米勒箝位
- CMOS 输入逻辑电平
- 12 V 至 30 V 输出驱动
- 支持 TO-220 和 TO-247 开关尺寸
产品详情
EVAL-ADuM4146EBZ 支持 ADuM4146 高级隔离式栅极驱动器。EVAL-ADuM4146EBZ 交付时已安装 ADuM4146BRWZ 级型号,但与三个级别都兼容。由于评估板的尺寸用于 TO-247、TO-220 和 0.100" 间距引脚封装的绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 和金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),因此,ADuM4146 可以使用许多不同的功率器件进行评估。EVAL-ADuM4146EBZ 的尺寸便于评估去饱和检测和米勒箝位操作。
有关 ADuM4146 的完整详细信息,请参阅 ADuM4146 数据手册,在使用本评估板时,应同时参阅该数据手册和本用户指南。
支持 I耦合器型号
- ADuM4146ARWZ
- ADuM4146BRWZ
- ADuM4146CRWZ