概览
优势和特点
- 峰值输出电流:4 A
- 高工作频率: 1 MHz(最大值)
- CMOS输入逻辑电平
- 4.5 V至18 V输出驱动
- 支持TO-263或TO-252 IGBT/MOSFET
- 自举选项
产品详情
EVAL-ADuM3223AEBZ和EVAL-ADuM4223AEBZ分别支持隔离式精密半桥驱动器ADuM3223和ADuM4223。 由于评估板尺寸支持采用TO-263或TO-252封装的IGBT和MOSFET,因此ADuM3223和ADuM4223可通过很多不同的功率器件来评估。 评估板还允许高端电源自举至低端电源。
ADuM3223A型号可在各方面代表ADuM3223型号,因为它具有低的最小输出电压(4.5 V)。 ADuM3223B和ADuM3223C型号的最小输出电压分别为7.5 V和11.5 V。 同样,ADuM4223A型号可在各方面代表ADuM4223型号。
有关ADuM3223和ADuM4223的完整信息可参见ADuM3223/ADuM4223数据手册,使用评估板时,这些数据手册应与UG-368配合使用。