概览

优势和特点

  • 适用于 ADRF5703  的功能完备的评估板。
  • 轻松连接到测试设备
  • 附加直通校准线

产品详情

ADRF5703 是一款 7 位数字衰减器,衰减范围为 31.75dB,采用绝缘体上硅 (SOI) 工艺制造。

该用户指南介绍了用于简单评估 ADRF5703 的特性和性能的 ADRF5703-EVALZ 评估板。用户指南的图 1 显示了 ADRF5703-EVALZ 的照片。

数据手册中提供了 ADRF5703 的完整描述和规格,使用 ADRF5703-EVALZ 评估板时应同时参考本用户指南。

相关产品