概览
优势和特点
- 适用于 ADRF5063 的功能完备的评估板。
- 轻松连接到测试设备
- 直通校准线
产品详情
ADRF5063 是一款差分 SPDT 开关,采用绝缘体上硅 (SOI) 工艺制造。
本用户指南介绍了 ADRF5063-EVALZ 评估板,该评估板旨在评估 ADRF5063 的特性和性能。
ADRF5063-EVALZ 使用与 ADRF5062-EVALZ 相同的评估板。
有关 ADRF5063 的完整规格,请参阅 ADI 公司的 ADRF5063 数据手册。使用 ADRF5063-EVALZ 评估板时,请参考本用户指南中的数据手册。
相关产品
使用入门
所需设备