概览
产品详情
ADRF5040-EVALZ是一款配置齐全的4层RO4350评估板。两个电源+3.3 V和-3.3 V应分别施加于VDD和VSS测试点,同时将接地基准连接至GND测试点。
用于选择开关状态的两个控制电压0/+3.3 V施加于V1和V2测试点。RF输入信号可施加于PC安装SMA RF连接器的RFC引脚,并在PC安装SMA RF连接器的RF1、RF2、RF3和RF4引脚上测量RF输出信号。
文档
-
ADRF5040 Gerber Files2017/5/18ZIP3 M