概览

优势和特点

  • 实现全吞吐量、缓冲 IMU 数据捕获
  • 支持 ADIS16470 和 ADIS16500 IMU
  • 64 字节缓冲区条目大小(最大)和 512 帧(最小)
  • 波特率高达 1000000bps
  • 体积小巧,支持紧凑型 IMU 的评估和使用
  • 可通过简单的命令行界面 (CLI) 访问寄存器
  • 用于与 CLI 交互的 Python 库
    • 允许在 Linux® 和 Windows® 环境中轻松将 IMU 与最终用户应用程序集成
  • 外部或 USB 电源 (5V) 选项
  • 配置选项包括
    • 缓冲区溢出设置(停止采样与删除最旧的)
    • 数据就绪输入(来自 IMU)DIO 编号
    • IMU 数据就绪触发极性
    • EVAL-ADRD2121 与 IMU 之间的 SPI 的 SCLK 频率和停转时间
    • EVAL-ADRD2121 与主机之间的标准 SPI 设置

产品详情

EVAL-ADRD2121 是一个硬件和软件平台,可实现 iSensor IMU 数据的高速异步采样。

输出数据通过 USB 虚拟串行端口和/或用户 SPI 端口提供,以允许透明地增强现有的 IMU 接口系统。