概览
优势和特点
- VOUT = 20V,VIN 范围 = 2.5V 至 4.2V,IOUT = 高达 20mA
- 电阻可编程输出电压
- 采用限流、固定关断时间控制方案
- 内部补偿和软启动
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
EVAL-ADPL21504-AZ 评估板采用 ADPL21504,这是一款采用 ThinSOT™ 封装的微功率升压 DC/DC 转换器。
ADPL21504 专为电流限制为 350mA 的高功率系统而设计。电流限制、固定关断时间控制方案可节省工作电流,从而在较宽的负载电流范围内实现高效率。
ADPL21504’ 的低关断时间为 400ns,允许使用微型薄型电感器和电容器,从而最大限度地减少空间敏感型便携式应用的占用空间和成本。
EVAL-ADPL21504-AZ 评估板具有 20V 输出电压的应用电路,在 2.5V 至 4.2V 的输入电压范围内工作,负载电流高达 20mA。
必须结合本用户指南阅读 ADPL21504 数据手册才能正确使用或修改评估板。
相关产品
使用入门
所需设备