概览
优势和特点
- ADP5135全功能评估板
- 独立工作能力
- 简单器件测量,包括线路和负载调节,可演示
单电源电压
电压表
电流表
负载电阻 - 轻松访问外部元器件
- 各通道均提供专用精密使能功能,使电源时序更简单
- 工厂编程软启动选项
- 工厂编程UVLO选项专用电源良好引脚以便监控
- 提供模式选项,可将降压模式从PSM更改为PWM
产品详情
本用户指南描述了ADP5135微型电源管理单元(微型PMU)的评估硬件,包括详细的原理图和印刷电路板(PCB)布局图。 ADP5135采用24引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装。
ADP5135CP-EVALZ LFCSP评估板集成三个降压调节器以便评估ADP5135。 评估板提供可调节电压选项。
该数据手册提供 ADP5135 的完整详细规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。
文档
-
UG-765: Evaluating the ADP5135 Micropower Management Unit2014/12/18PDF1 M