概览
优势和特点
- 输入电源电压范围:3 V 至 5.5 V
- 输出电压:±15 V
- 输出电流:高达 190 mA (VPOS)、高达 90 mA (VNEG),具体取决于 VIN
产品详情
ADP5072CB-EVALZ 评估板演示 ADP5072 直流/直流转换器的功能。ADP5072 是一款双通道高性能直流/直流稳压器,可独立生成经过调节的正电源轨和负电源轨。
可以使用该板来评估简单器件测量,例如电源电压调整率、负载调整率和效率。可以演示套件特性,例如可选工作频率、软启动、定序和压摆率控制。
有关 ADP5072 的详细信息,请参阅 ADP5072 数据手册,在使用本评估板时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
文档
-
UG-1375: EVAL-ADP5072 User Guide2018/12/24PDF274 K