概览

优势和特点

  • 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器ADM3055E
  • 带低辐射发射的2层PCB,符合EN55022 B类标准
  • 板载LDO采用6 V至9 V供电,ADM3055E VCC引脚上提供5 V电压
  • 螺丝端子连接器包括
    • 6V至9V LDO,向VCC引脚和VIO引脚提供5V电源
    • 向VCC引脚提供5V直接电源
    • 向VIO引脚提供1.7 V至5.5 V直接电源
    • TXD引脚、RXD引脚、STBY引脚、SILENT引脚、AUXIN引脚、AUXOUT引脚和RS引脚信号
    • 用于GND1和GND2的分频PCB返回层
  • 用于TXD引脚和RXD引脚信号的SMA连接器

产品详情

EVAL-ADM3055EEBZ允许用户评估ADM3055E和ADM3057E隔离信号和电源收发器,适用于控制器区域网络(CAN)或集成灵活数据速率(CAN FD)网络的CAN。EVAL-ADM3055EEBZ支持所有输入和输出功能,无需任何外部元件。

ADM3055E和ADM3057E采用ADI公司的iCoupler®技术,集成了逻辑侧开关键控(OOK)信号隔离通道和ADI公司的isoPower® DC/DC转换器,能够提供在带铁氧体的2层印刷电路板(PCB)上传输时远低于EN55022 B类限制的稳压隔离电源。

EVAL-ADM3055EEBZ配有ADM3055E。

ADM3055E和ADM3057E的完整规格参见ADI公司的ADM3055E和DM3057E数据手册。使用EVAL-ADM3055EEBZ时,必须同时参阅数据手册和本用户指南。

EVAL-ADM3055EEBZ为兼容型器件且可用于评估ADM3057E。ADM3055E和ADM3057E的封装和隔离能力有所不同,但两个器件具备相同的评估功能。