概览
优势和特点
- ADM2463E 和 ADM2763E 信号隔离型 500 kbps、全双工、RS-485 接口收发器的简化评估
- 符合 EN 55032 B 类辐射排放标准的双层 PCB
- 尺寸适合于全双工、16 引脚 SOIC_W 封装,爬电距离和净空大于 8 mm
- 配有跳线选项的板载 ADP7104 LDO 调节器,用于多种电源配置中的简化评估
- 通过使用灵活低压的 VDD1 电源线,可与电压低至 1.7 V 的 I/O 节点进行对接。
- 宽总线电压 VDD2 电源范围为 3 V 至 5.5 V
- A、B、Y 和 Z 引脚具有 IEC 61000-4-2 ESD 保护
- ≥±12 kV 接触放电与 ≥±15 kV 空气放电
- 适用于 TxD 输入信号的 SMA 连接器
- 可选板载 LTC1799 振荡器,用于提供 TxD 信号
- 用于连接电源、数字和 RS-485 接口信号的螺丝接线板
- 数字输入信号可选择启用和禁用跳线
- 端电极与环回测试的电阻器与尺寸
- 测量所有信号的测试点
产品详情
EVAL-ADM2463EEBZ/EVAL-ADM2763EEBZ 可以简单有效地评估 ADM2463E 和 ADM2763E 5.7 kV rms、500 kbps 信号隔离型 RS-485 接口收发器。EVAL-ADM2463EEBZ 和 EVAL-ADM2763EEBZ 的功能相同。图 1 显示了 EVAL-ADM2463EEBZ 评估板,并代表两个评估板。
EVAL-ADM2463EEBZ/EVAL-ADM2763EEBZ 中随附可在单个系统中评估 ADM2463E 和 ADM2763E 套件的选项。可通过评估板上的螺丝接线板,轻松访问数字和 RS-485 接口总线信号。通过板载跳线选项可以配置每个数字输入。
两个板载 ADP7104 低压差(LDO)调节器可接入高达 20 V 的输入电压,并向 VDD1 引脚和 VDD2 引脚输出一系列可选电源电压,并可通过跳线选项进行配置。可以将 LDO 调节器置于旁路,而直接使用外部电源为 ADM2463E 和 ADM2763E 的 VDD1 电源引脚和 VDD2 电源引脚供电。
灵活的 VDD1 引脚初级侧逻辑电源允许该套件在 1.7 V 到 5.5 V 的数字输入/输出 (I/O) 电压下运行,从而可在使用 1.8 V 或 2.5 V 电源时,通过现代节点进行通信。VDD1 引脚也可以由 ADP7104 稳压电源供电。
可采用其他方法向该套件提供传输数据输入 (TxD) 信号。评估板上配有可选的 LTC1799 振荡器,可以进行配置,并为 10 kHz 到250 kHz 范围内的 TxD 数字输入提供时钟信号。通过接线板,可轻松地有线连接微控制器或处理器。为了获得较佳的信号完整性,可以使用板载超小型 A 版 (SMA) 连接器连接外部数据信号。
评估板具有适用于 ADM2463E 和 ADM2763E 全双工、信号隔离型、RS-485 接口收发器的尺寸的 10.10 mm × 10 mm、16 引脚、标准小外形、宽体(SOIC_W)封装。
有关 ADM2463E 和 ADM2763E 的完整详细信息,请参阅 ADM2463E 和 ADM8642 的数据手册。在使用EVAL-ADM2463EEBZ/EVAL-ADM2763EEBZ 时,必须同时参阅本用户指南。