概览

产品详情

ADM1270CP-EVALZ和ADM120RQ-EVALZ评估板可用于演示高压输入保护器件ADM1270的功能。

使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对过压、欠压和过流保护进行简单的器件测量演示。

产品特性
  • 可控制4 V至60 V范围内的电源电压
  • 低压差反向电源保护的栅极驱动
  • P沟道FET的栅极驱动
  • 浪涌限流控制
  • 可调限流
  • 折返限流
  • 发生电流故障时执行自动重试或锁定
  • 符合SOA的可编程限流定时器
  • 电源良好和故障输出
  • 模拟欠压和过压保护
  • 16引脚3x3mm LFCSP封装
  • 16引脚QSOP封装