概览
优势和特点
- 小尺寸:30.74mm × 33.28mm
- 简便连接器:16引脚(2 × 8),2mm间距
- 每个角都设有安装孔(直径2.3mm)(4个)
- 与EVAL-ADIS-FX3评估板及软件GUI完全兼容
- ADIS16607-2/PCBZ带有一个ADIS16607-2 IMU
- ADIS16607-3/PCBZ带有一个ADIS16607-3 IMU
产品详情
ADIS16607-x/PCBZ是一款用于ADIS16607紧凑型六自由度IMU的评估板,旨在与EVAL-ADIS-FX3板(需另购)进行连接,或为其他现有嵌入式处理器平台提供原型连接。
该设置可以快速评估ADIS16607的性能,例如以IMU最大吞吐量流式传输时域加速度计和陀螺仪数据,同时具备执行底层任务的灵活性,例如读写特定寄存器或检查GPIO状态。
使用ADIS16607-x/PCBZ评估板时,请结合本用户指南、ADIS16607数据手册及EVAL-ADIS-FX3 Wiki页面一并参考。