概览

优势和特点

  • 低 RON:0.5 Ω
  • 高达 847 mA 的高持续电流
  • 在信号范围内平坦 RON:0.003 Ω
  • 改善导通电阻和导通电容之间的平衡
  • 1.8 V 逻辑兼容性
  • 16 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP
  • 与 ADG1436  引脚兼容
  • 全定工作电压为 ±15 V、+12 V、±5 V 与 +5 V/–12 V
  • 可使用非对称电源
  • 模拟信号范围为 VSS 至 VDD − 2 V

产品详情

EVAL-ADG2436EBZ 是用于 ADG2436 的评估板。ADG2436 包含两个独立的单刀双掷 (SPDT) 开关。EN 输入用于禁用所有开关。两个开关具有先开后合式开关功能,适用于多路复用器应用。每个通道在打开时在两个方向上的传导都一样好,每个开关的输入信号范围从 VSS 至 VDD − 2 V。当开关关闭时,高达电源的信号电平被阻止。数字输入与 5 V、3.3 V 和 1.8 V 逻辑输入兼容,无需单独的数字逻辑电源引脚。导通电阻曲线在整个模拟输入范围内异常平坦,从而确保了切换音频信号时良好的线性度和低失真。

图 1 显示了 EVAL-ADG2436EBZ 评估板。ADG2436 位于评估板的中心,并提供线螺丝端子来连接每个源极和漏极引脚。三个螺丝端子为设备供电,第四个端子为用户提供定义的数字逻辑电源电压(如果需要)。数字逻辑供电电压也可以由板上的 ADP7142 提供。

ADG2436 的完整规格可在 ADI 公司提供的 ADG2436 数据手册中找到,使用 EVAL-ADG2436EBZ 评估板时,必须结合本用户指南进行查阅。