概览
优势和特点
- 独立自足式评估板包括频率合成器、VCO、10 MHz TCXO基准电压源、USB接口、稳压器和环路滤波器(5.8 GHz)
- 专为10 MHz PFD频率、最小电荷泵电流和20 kHz环路带宽而设计
- 利用随附软件可通过PC(通过USB接口)控制频率合成器功能
- 电池供电:选择3 V或5 V电源
产品详情
EVAL-ADF4158EB1Z用于评估支持锁相环(PLL)的频率合成器ADF4158的性能。该评估板包含ADF4158频率合成器、PC连接器、用于电源的SMA连接器和RF输出。片上还集成了低通环路滤波器(20 kHz)和VCO (Z Communications, Inc., VCO940ME03 5.8 GHz)。该评估板设置为10 MHz PFD比较频率。板上TCXO提供10 MHz参考频率。该板随附USB电缆用于连接到PC USB端口。
该封装还包含Windows®软件(XP、Vista和7兼容),可对该频率合成器轻松编程。
系统需求
- ADF4158评估板(EVAL-ADF4158EB1Z)
文档
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2015/8/10PDF520 kB
-
UG-123: ADF4158评估板用户指南2010/5/18PDF370 kB
-
ADF4158 Design Files2020/11/5ZIP440 K