概览

优势和特点

  • 标准单端 50Ω 接口
  • 电源电压可轻松应用于测试环路或接头
  • P1 和 P10 接头上可用的 SPI 信号

产品详情

本用户指南介绍了适用于 ADAR4002 0.5GHz 至 19GHz、单通道双向真实时间延迟单元和可变衰减器的 ADAR4002-EVALZ 评估板套件,适用于相控阵应用。ADAR4002 具有数字步进衰减器 (DSA) 模块和时间延迟单元 (TDU) 模块。TDU 有两个可编程的时间延迟范围。范围 0 提供 508ps 时间延迟范围和 4ps 步长,而范围 1 提供 254ps 时间延迟范围和 2ps 步长。请参阅 ADAR4002 数据手册中的设备框图。

ADAR4002-EVALZ 允许用户测试 ADAR4002 芯片提供的所有功能和特性,包括可变增益、可变时间延迟和两种数字模式(串行外设接口 (SPI) 和移位寄存器)。RF 信号走线采用 50Ω共面波导设计,连接到设备的 RF1 端口和 RF2 端口,从而可以与测试设备或其他印刷电路板(PCB)进行简单的接口。EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) 控制器板使用 ADAR4002 ACE 插件对 SPI 端口或移位寄存器进行编程。

数据手册中提供了 ADAR4002 的完整描述和规格,使用 ADAR4002-EVALZ 评估板时应同时参考本用户指南。

相关产品

使用入门

所需设备和硬件

  • 20GHz 矢量网络分析仪
  • 双通道电源
  • EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) 控制器板
  • 个人电脑
  • 数字万用表 (DMM) 或电压表

软件

ACE软件

ZIP
268 KB
ACE plug-in for Board.ADAR4002 1.2025.3100 [1月 13 25]
Support the ADAR4002-EVALZ board. ADAR4002 is a 2 to 18 GHz, broadband bi-directional true time delay unit and variable attenuation chip, for phased arrays
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.