概览

优势和特点

  • 适用于 ADAQ7767-1 的功能完备的评估板
  • 板载 IEPE 传感器接口
  • 板载基准电压和电源电路
  • 用于时间和频域控制和数据分析的 PC 软件
  • 系统演示平台兼容 (SDP-H1,高速控制板 (EVAL-SDP-CH1Z))
  • 可选 PMOD 连接器

产品详情

EV-ADAQ7767-1FMC1Z 评估套件可简单评估 ADAQ7767-1、灵活电阻输入、抗混叠、24 位、1 MSPS、µ 模块® 数据采集(DAQ)解决方案。EVADAQ7767-1FMC1Z 与可下载的评估软件一起使用,以完整配置 ADAQ7767-1 的功能并显示时域和频域中的转换结果。

EV-ADAQ7767-1FMC1Z 通过系统演示平台板 (SDP-H1) 连接到 PC 的 USB 端口。默认情况下,3.3V 电源轨由 SDP-H1 供电并由板载电源解决方案调节为 ±15V 和 +5.3V,从而为 ADAQ7767-1 及其支持元件供电。其中包括一个集成电子压电(IEPE)接口和一对输入缓冲器,用于评估各种输入类型的 ADAQ7767-1。

有关 ADAQ7767-1 的完整详细信息,请参阅 ADAQ7767-1 数据手册,在使用 EV-ADAQ7767-1FMC1Z 评估板时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。有关当前原理图、布局和物料清单,请参阅 EVAL-ADAQ7767-1 产品页面。

相关产品

软件

Evaluation Platform

Evaluation Studio Icon1
Evaluation Studio:统一的跨平台环境,用于评估、配置和分析ADI硬件,提升洞察力和生产力