概览
优势和特点
- ADAQ4381-4 四路、14 位、
- 4 MSPS,μModule® 评估板
- 多功能模拟信号调节电路
- 板载 LDO 和电源电路
- 用于时间和频域控制和数据分析的 PC 软件
- 系统演示平台兼容(SDP-H1、高速控制器板(EVAL-SDP-CH1Z ))
产品详情
- EV-ADAQ4380 - 4FMCZ、EV-ADAQ4370 - 4FMCZ 和 EVADAQ4381 - 4FMCZ 评估板可分别对 ADAQ4380 - 4、ADAQ4370 - 4 和ADAQ4381 - 4 四路、16/14 位、4/2 MSPS、同步采样、μModule 数据采集解决方案进行简单评估。该评估板展示了 ADAQ4380-4、ADAQ4370-4 和 ADAQ4381-4 μModules 的性能,是适用于多种应用的多功能工具。
ADAQ4380 - 4、ADAQ4370 - 4 和 ADAQ4381 - 4μModules 将多个常见的信号处理和调理模块组合成单个器件,该器件包含一个低噪声、全差分模数转换器 (ADC) 驱动器、一个高精度3.3 V基准电压源芯片、低噪声基准电压源缓冲器、高分辨率、四通道、16/14 位、4/2 MSPS 同步采样逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,以及实现最佳性能所需的所有关键无源元件。
EV-ADAQ4380-4FMCZ、EV-ADAQ4370-4FMCZ 和 EVADAQ4381-4FMCZ 评估板通过 160 针 FMC 连接器与高速系统演示平台 SDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)板连接。
有关完整规格,请参阅ADAQ4380 - 4、ADAQ4370 - 4 和 ADAQ4381 - 4 数据手册,使用 EV-ADAQ4380 - 4FMCZ、EV-ADAQ4370 - 4FMCZ 和 EV-ADAQ4381 - 4FMCZ 评估板时必须同时参阅本用户指南与数据手册。有关当前原理图、布局和物料清单,请参阅 EVAL-ADAQ4380-4、EVAL-ADAQ4370-4 或 EVALADAQ4381- 4 产品页面。
使用入门
所需设备
- 运行 Windows® 10 或更高版本的 PC
- SDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)控制器板
- 低噪声、精密信号源(如 APX500 系列)
- 标准 USB A 至 USB mini-B
- 适合 16 位测试的带通滤波器(可选,值基于信号频率)
所需软件
- ADAQ4380-4、ADAQ4370-4 或 ADAQ4381-4 ACE 插件
- SDP-H1 驱动程序
文档
-
EVAL-ADAQ4381-4 - Schematic2024/11/6PDF496 K
-
EVAL-ADAQ4381-4 - Bill of Materials2024/11/6PDF167 K