概览
优势和特点
- 窄体 SOIC 中双低偏置电流放大器的全功能评估板
- 支持快速原型设计
- 用户定义的电路配置
- 提供终端安装型 SMA 连接器
- 易于连接到测试设备和其它电路
- 可用光电二极管提供快速评估
- 提供光电二极管偏置连接
- 提供布线防护,以最大程度地减少泄漏
产品详情
本用户指南介绍了 EVAL-ADA4622-2ARZ 评估板,该板可测试 ADA4622-2,但也可用于采用 8 引脚标准小尺寸封装(SOIC_N)的其它双通道、低偏置电流放大器。此评估板的设计注重简易性和易用性。板上提供了可轻松连接测试设备的装置。
EVAL-ADA4622-2ARZ 在外壳尺寸 0603 中使用了表面贴装技术 (SMT) 的组合,但旁路电容器和终端电阻器除外。EVAL-ADA4622-2ARZ 评估板还具有各种空置的电阻器和电容器垫,可为用户提供多种选择和针对不同应用电路的广泛灵活性。
评估板还提供了一个光电二极管传感器,可轻松配置跨阻放大器 (TIA)。该布局通过防护措施进行了优化,以确保 TIA 应用中具有极低漏电流和低寄生电容。
Analog Devices, Inc. 提供的 ADA4622-2 数据手册中含有 ADA4622-2 的完整规格说明,使用 EVAL-ADA4622-2ARZ 时,必须同时参阅此说明和本用户指南。