概览

优势和特点

  • 适用于 ADA4558 的功能完备的评估板
  • 通过 USB 或 LIN 接口进行 PC 控制
  • 用于配置和数据测量的 PC 软件

产品详情

利用 EVAL-ADA4558EBZ,可以快速轻松地评估 ADA4558。ADA4558 是用于惠斯通电桥传感器的汽车级信号调节器 IC。该器件可提供数字非线性度校正和温度补偿。

可以通过评估软件使用 USB 端口或本地互连网络 (LIN) 端口来控制 EVAL-ADA4558EBZ。所有电源均由 USB 端口和板载直流/直流转换器供电。

有关 ADA4558 的完整详细信息,请参见 ADA4558 数据手册和 ADA4558 硬件参考手册。在使用 EVAL-ADA4558EBZ 时,应同时参阅该这些手册和本用户指南。