概览

优势和特点

  • 可实现快速试验板试验/原型操作
  • 用户自定义电路配置
  • 支持边缘安装型SMA连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其它电路
  • 保护环用于较大限度地减少漏电流

产品详情

EVAL-ADA4350RUZ-P评估板旨在帮助用户评估采用28引脚、9.8 mm × 6.4 mm超薄紧缩小型封装(TSSOP)的ADA4350。 该评估板配置齐全,用户可以快速完成其系统模拟前端较佳配置的原型设计。 图1显示的是裸评估板的器件侧,而图2显示的是裸评估板的焊接侧。

该评估板是6层印刷电路板(PCB),采用保护环设计以较大限度地减少输入漏电流。 它的输入端和输出端支持SMA边缘安装型连接器,可高效连接至测试设备或其它电路。

除旁路电解电容(C9、C10和C13)为1206尺寸外,评估板器件主要采用SMT 0603外形尺寸。

图10显示采用双电源供电时ADA4350可配置为提供多种增益的跨导放大器。

图3和图4显示当该评估板配置如图10所示时其提供的信号增益/噪声增益。图7至图9所示为保护环详图。 图11所示为装配图,图12显示了6层层叠以及每层尺寸。 表2所列为物料清单。