概览

优势和特点

  • 适用于 AD9954  的功能完备的评估板。
  • 用于控制和测量 AD9954 的 PC 评估软件
  • USB 接口
  • 具备频率扫描功能的 GUI 软件,用于电路板控制和数据分析
  • 工厂测试,可立即使用

产品详情

本用户指南指导用户完成 AD9954/PCBZ-SDP-K1 评估板的设置和使用。AD9954 是一款直接数字合成器 (DDS),它采用先进技术,并结合内部高速、高性能数模转换器 (DAC),形成一个完整的、数字可编程的高频合成器,能够生成频率捷变的模拟输出正弦波形,频率高达 160MHz,并具有许多用户可编程功能。

Analog Devices, Inc. 的 Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software 提供了一个图形用户界面 (GUI),用于实现与 AD9954 的简便通信。AD9954/PCBZ-SDP-K1 需要使用 SDP-K1 控制器板,该控制器板不包含在评估板套件中,必须单独购买。SDP-K1 控制器板配合 ACE 软件,使用户能够对软件进行编程。

有关 AD9954 的完整详细信息,请参阅 AD9954 数据表,在使用 AD9954/PCBZ-SDP-K1 时,必须将其与本用户指南一起查阅。

相关产品

软件

ACE软件

ZIP
182 KB
ACE plug-in for Board.AD9954 1.2025.3141246 [8月 11 25]
The Board.AD9954 plug in supports EVAL-AD9954-SDP-K1. The AD9954 is a 14-bit integrated DAC, 400 MSPS internal clock speed, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.