概览

优势和特点

  • 灵活的系统时钟输入接受晶体、晶体振荡器或外部基准时钟
  • 为安装晶体或晶体振荡器配备专用垫
  • 通过SMA连接器可轻松访问DAC输出
  • 为外部重构滤波器提供SMA连接器
  • 简单易用的Windows图形用户界面
  • 可通过软件控制AD9912的所有功能
  • 配备易于分离的电源
  • 通过USB端口连接
  • 用于CMOS、DAC和HSTL输出的专用SMA连接器
  • 残余相位噪声(250 MHz)
    10 Hz偏移:-113 dBc/Hz
    1 kHz偏移:-133 dBc/Hz
    100 kHz偏移:-153 dBc/Hz
    40 MHz偏移:-161 dBc/Hz

产品详情

AD9912评估板是AD9912直接数字合成器(DDS)的评估平台。它可以通过USB接口轻松连接到主机,通过基于Windows®的评估软件和图形用户界面,即可轻松访问AD9912的所有功能。

软件

评估软件

ZIP
4.06 M
AD9912评估软件安装程序
此安装程序包含与32位和64位兼容的USB驱动程序。注:旧版AD9912评估板需要重新闪存USB控制器EEPROM才能使用该驱动程序。
EXE
7.35 M
评估板USB闪存编程器
包含用于重新闪存USB EEPROM的EXE文件。