概览
优势和特点
- AD9834的全功能评估板(EVAL-CN0304-SDZ)
- 图形用户界面软件,便于板控制和数据分析
- 通过连接器可连接至EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)板
- 各种电源和参考链路选项
产品详情
AD9834是一款75 MHz、低功耗DDS器件,能够产生高性能正弦波和三角波输出。其片内还集成一个比较器,支持产生方波以用于时钟发生。当供电电压为3 V时,AD9834的功耗仅为20 mW,非常适合对功耗要求严格的应用。
EVAL-CN0304-SDZ板与ADI公司的EVALSDP- CB1Z板配合使用。使用这种基于Blackfin®的开发板完成USB至SPI与AD9834的通信。
高性能、75 MHz片内调整通用振荡器可用作AD9834系统的主时钟。EVALCN0304- SDZ板上还提供各种链路和SMB连接器,从而充分提高可用性。
有关AD9834的完整规格,请参见ADI公司的AD9834数据手册。使用评估板时,应同时参阅AD9834数据手册和本用户指南。
文档
-
• UG-266:评估AD9834 20 mW功耗、2.3 V至5.5 V、75 MHz完整DDS2011/4/12PDF576 kB