概览

优势和特点

  • AD9142A的全功能评估板
  • 包括以下评估选项:
    • 仅DAC(I和Q DAC输出)
    • DAC和ADL537X正交调制器
  • 用于配置的USB接口
  • 数据模式发生器和SPI软件接口

产品详情

AD9142A评估板AD9142A-M5372-EBZ上集成ADL5372调制器,AD9142A-M5375-EBZ板上集成ADL5375调制器。该评估板连接到控制器板,用于快速评估AD9142A。用户必须提供电源、时钟源、数字数据源,并且要能通过频谱分析仪或示波器观察DAC输出。该EVB集成时钟分配芯片AD9516,用作DACCLK、REFCLK和ADS7-V2EBZ或SDP-H1输入时钟的时钟扇出和分频器。评估板附带ACE(分析|控制|评估)和DPG Downloader Lite软件,允许用户对SPI端口进行编程。通过SPI端口,DUT和时钟电路可被编程为其多种工作模式中的任意一种。

软件

ACE软件

ZIP
371 KB
ACE plug-in for Board.AD9142A 0.2.1 [12月 17 19]
Plugin to evaluate the AD9142A high-speed DAC.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (4)

控制器板

子板