概览
优势和特点
- 用于 AD5144 的全功能评估板,配合低压数字电位器 (digiPOT) 主板使用 (EVAL-AD5144-2DBZ)
- 各种测试电路
- 各种电源解决方案
- 各种交流/直流输入信号
- PC 控制配合 ADI 公司的控制板 EVALSDP-CK1Z (SDP-K1) 一起使用
产品详情
本用户指南介绍评估板,用于评估 AD5144—一个具有 256 个位置和非易失性存储器的数字电位器。AD5144 凭借灵活的可编程性,支持多种工作模式,包括对 RDAC 与 EEPROM 寄存器的读写访问、阻值的递增/递减、以 ±6dB 步进改变阻值、滑动端位置回读,以及使用额外 EEPROM 存储用户自定义信息(如其他器件的配置数据或查找表)。
AD5144 支持双电源(2.25V 至 2.75V)和单电源(2.3V 至 5.5V)工作,因此该器件适用于电池供电和其他应用。± ±EVAL-MBLV-ARDZ 集成了来自 USB 的内部电源,并为 EVALAD5144-2DBZ 提供板载 5V、3V 和 +2.5V/2.5V 电源。−
EVAL-MB-LV-ARDZ 通过系统演示平台 (SDP-K1) 控制器板与 PC 的 USB 端口连接。ACE 软件可在 EVALAD5144-2DBZ 产品页面下载。该软件使用户能够对 AD5144 进行编程。EVAL-MB-LV-ARDZ 还提供外围模块接口 (PMOD) 连接,允许将不同的微控制器连接到 EVAL-MB-LV-ARDZ,而无需 SDP-K1 控制器板。请注意,当通过 PMOD 连接使用微控制器时,必须断开 SDP-K1 板,并且用户无法使用 ACE 软件。
AD5144 器件的完整规格可在 AD5144 数据手册中找到,该数据手册可从 Analog Devices 获取,并且在使用评估板时必须与本用户指南一起查阅。
相关产品
文档
-
EVAL-AD5144-2DBZ Design Files2026/10/28ZIP1 MB