概览
产品详情
演示电路927是一款双路输出降压转换器,内置LT3742双相异步降压控制器。该演示板采用5.5V至28V输入电源工作,提供5V (4A)和3.3V (4A)输出。
相关产品
文档
-
DC927A - Schematic2009/9/24PDF34K
-
DC927A - Demo Manual2009/9/24PDF202K
-
DC927A - Design File2009/9/24ZIP1M