概览
产品详情
演示电路879是一款具有输出断接功能的微功耗同步升压转换器,内置LTC3525-3.3和LTC3525-5。LTC3525是一款高性能、仅突发工作模式、同步升压转换器。LTC3525可根据负载调整电感峰值和谷值,尽可能提高效率。该演示板提供两种装配版本:DC879A-A和DC879A-B。DC879A-A提供3.3V固定输出。DC879A-B提供5V固定输出。它们支持单节或双节碱性或锂离子应用,可提供紧凑的高效率解决方案。只需三个小型外部器件。
文档
-
DC879A - Schematic2009/9/24PDF56K
-
DC879A - Demo Manual2009/9/24PDF240K
-
DC879A - Design File2009/9/24ZIP680K