概览
优势和特点
- ±128A 拉电流和灌电流
- 高功率应用的并联
产品详情
DC3195A-B 评估板采用 LTM®4652 μ模块®(微模块)调节器,配置为四相单 –5V 输出,能够实现双向 ±128A 负载电流。输入电压范围为 4.5V 至 13V。对于该反相输出评估板,最大 VIN + |VOUT| 不应超过 18V。对于某些 VIN、VOUT、频率和热状况,必须进行减额。
DC3195A-B 评估板可配置为提供或吸收输出负载电流。图 2 和图 3 分别显示了对于这两种情况的硬件测试设置图。该评估板在 9VIN 和 –5VOUT 条件下使用 780kHz 的默认频率进行优化。LTM4652 电流模式架构是峰值电流模式控制。该评估板默认以连续电流模式 (CCM) 运行,但可以置于脉冲跳跃模式 (PSM) 以优化轻负载下的效率。
LTM4652 采用耐热性能增强型 144 引脚 (16 mm × 16 mm × 4.92mm) BGA 封装。板载电路包含温度感应选项。
LTM4652 具有用于散热功能的未进行电气连接的裸金属顶层。
与非反相配置相比,LTM4652 的反相配置具有不同的最大限流值。(有关更多信息,请参阅 DN1021 )。LTM4652 数据表对该器件进行了完整的描述。在使用 DC3195A-B 评估板或对其进行任何硬件更改之前,必须阅读数据表和本用户指南。
相关产品
文档
-
DC3195A-B - Schematic2024/10/22PDF592 K
-
DC3195A-B - Design Files2024/10/22ZIP4 M