概览
产品详情
演示电路 2830A 采用 LTM4636EY,后者是一款受 LTC7106EDDB (一款具有 PMBus 接口的精准、双向 7 位电流 DAC) 控制的 40A 高效率开关模式降压型 µModule® 稳压器。LTC7106 用于通过 PMBus 来调节 LTM4636 的输出电压。LTM4636 的输入电压范围为 4.7V 至 15V,输出电压范围为 0.6V 至 3.3V。对于某些 VIN、VOUT、频率和热状况,有必要进行降额处理。LTC7106 需要 2.5V 至 5.5V 的输入电压,而且在 DC2830A 上,它是由 DC1613A 接口转换板直接供电。LTC7106 提供三种 IDAC 输出电流范围:标称范围 (–64µA 至 63µA)、高范围 (–256µA 至 252µA) 和低范围 (–16µA 至 15.75µA)。标称范围以最高准确度进行了优化。 建议用户使用 IDAC 设置的标称范围设计电阻分压器。
如欲了解 LTC7106 的电源系统管理功能,请将 GUI 软件 LTpowerPlay® 下载到您的 PC 上,并使用 ADI 的 I2C/SMBus/PMBus 接口转换板 DC1613A 连接到电路板。LTpowerPlay 使用户能在运行当中重新配置器件、查看 IDAC 电流值和故障状态。
在处理或修改演示电路 DC2830A 之前,必须结合本演示手册阅读 LTM4636 和 LTC7106 数据手册。
文档
-
DC2830A - Schematic2019/5/1PDF35 K
-
DC2830A - Demo Manual (Rev. 0)2019/7/9PDF740 K
-
DC2830A - Design File2019/5/1ZIP4M