概览
产品详情
演示电路2821A是一款紧凑型无光隔离反激式转换器,采用了LT8302。DC2821A输出12V,并保持 ±1% (典型值) 调节,负载电流范围为5mA至1.4A,输入电压范围为4V至28V。输出电流能力随输入电压升高而增加。
在电源开关断开后,变压器漏感会在主端上引起电压尖峰。为了将该漏感尖峰限制在 MOSFET 65V 的额定电压之内,安装了 RC 吸振器和 TVS 箝位器以抑制振铃,并将 MOSFET 漏极电压箝位至安全水平。
使用预先设计的变压器,可以轻松修改演示电路以适应不同的应用。
LT8302 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。必须将数据手册和 DC2821A 的快速入门指南配合阅读。
文档
-
DC2821A Schematic2018/9/11PDF24 K
-
DC2821A Demo Manual (Rev. A)2018/9/11PDF578 K
-
DC2821A Design Files2018/9/11ZIP908 K