概览
产品详情
演示电路 2268A-F 是 PCB 占板面积紧凑型 (1.5 英寸 × 1.2 英寸) 高效率、高密度、双通道 8A 开关模式降压型电源。它采用了 LTM4630A μModule® 稳压器。输入电压范围为 4.5V 至 15V。输出电压可编程范围为 0.6V 至 5.3V。DC2268A-F 每个通道可提供高达 18A (最大值) 的电流。如数据手册中所述,对于某些 VIN、VOUT 和热状况,必需进行输出电流降额。在重负载条件下,该演示板以连续导通模式运行。为了在低负载电流下实现高效率,在对噪声敏感的应用中,电阻跳线 (R1/R2) 选择脉冲跳跃模式,而在噪声不太敏感的应用中,则选择突发模式 (Burst-Mode®)。对于带可选跳线电阻器的单路 36A 输出解决方案,两个输出可以并联连接。该演示板使用户可通过 TRACK/SS 引脚设置其输出的斜坡上升和下降方式。远端输出电压检测可用于改善负载点上的输出电压调节。在对噪声敏感的应用中,可选的输入电感器 L1 可降低 EMI 噪声。DC2268A 可容易地插入边缘连接器以进行测试和调试。由于具有这些特性,加上 LTM4630A 可采用紧凑的 16mm × 16mm × 4.41mm LGA 封装,因而使其成为许多高密度负载点调节应用的理想选择。必须将本演示手册与 LTM4630A 数据手册配合阅读,以便处理或修改 DC2268A-F。
相关产品
文档
-
DC2268A-F Schematic2018/9/26PDF65 K
-
DC2268A-F Demo Manual (Rev. 0)2018/9/25PDF826 K
-
DC2268A-F Design Files2018/11/29ZIP9 M